2.5AB-MSJ-U 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2.5AB-MSJ-U 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright, Anti-Backlash, 2-1/2 ton Tragzahl, 6:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  3 Wochen*
$2104.56 je**
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
  • Spielausgleich-Baugruppe reduziert das Axialspiel

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 6:1
Spindeldurchmesser 25 mm / 1,00 in
Spindelsteigung 6 mm / 0,25 in
Spindel-Kerndurchmesser 18 mm / 0,70 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 24
Gewicht 23 kg / 49,90 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 22.241 N / 5.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 14,24 N·m / 126,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,49 kW / 2,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.000 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 12.713 N / 2.858 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 38%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.829 mm/min / 72 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: